Den PTFE-tätande, centrerade vridspjällsventilen GEMÜ 497 Edessa manövreras manuellt. Beroende på kundens önskemål har den antingen handspak eller handdrev av metall. Spjällskiva och axel i ett stycke, hus och manschett finns i olika utföranden. Vridspjällsventilen finns med de nominella diametrarna DN 25 till 1200 (1½″–36″), i standardiserade inbyggnadslängder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) och husvarianterna wafer och lug.
- Lämpar sig för kemiskt aggressiva medier
- Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
- Exklusivt urval av material som kan kombineras på olika sätt
- Hög anläggningssäkerhet tack vare en-dels-spindel och tätningssystem med solfjäderbricka
- Hög livslängd tack vare axellager och kulformad spjällskiva och manschett
- Låsbar handspak
- Manöverspak i rostfritt stål som tillval
- Mediets temperatur:-20 till 200 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 95 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 1200
- Ventilhustyper:Lug | Wafer
- Anslutningsnormer:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4404, solitt material | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | Härdplast VE, förstärkt | S355J2 + N, gjutstålmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikon
- Skivmaterial:1.4404 (316L), smidesmaterial | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | 3.7035, titan
- Spjällskivebeläggningar:PFA
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | Funktionell säkerhet | TA-luft
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visningar
Online sedan 03.11.2021
Ytterligare videor
