Den mjuktätande, centrerade vridspjällsventilen GEMÜ D458 manövreras med elmotor. Det finns flera olika manöverdon av metall eller plast för till-/frånslagning eller reglering. Inbyggd manuell nödstyrning och optisk lägesindikering är standard. Vridspjällventilen finns i de nominella diametrarna DN 50–300 och i husvarianten wafer.
- Låg vikt
- Korrosionsresistenta material
- Skivutloppsmått utformat för plaströr
- Mediets temperatur:5 till 90 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 50 till 300
- Ventilhustyper:Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
- Ventilhusmaterial:PP, förstärkt
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Matningsspänning:12–24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:13 till 58 s
- Kapslingsklass:IP 65, 67
- Överensstämmelser:CSA | EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visningar
Online sedan 03.11.2021
Ytterligare videor