Den mjuktätande, centrerade vridspjällventilen GEMÜ D480 Victoria har en fri axelände. Vridspjällsventilen finns med de nominella diametrarna DN 25 till 1600, i standardiserade inbyggnadslängder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) och husvarianterna wafer, lug och U-sektion.
- Finns med stora nominella diametrar
- Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
- Specialmaterial för spjällskiva, tätning och ventilhus
- Vulkaniserbar manschett
- Nötningsbeständigt utförande möjligt
- Mediets temperatur:-60 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-40 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 1600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:| EN-AC-46100, gjutet aluminiummaterial | EN-AC-47100, gjutet aluminiummaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | S275JR, av gjutstål med epoxibeläggning
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | FKM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:| 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 2.0975, gjutbronsmaterial | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Överensstämmelser:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visningar
Online sedan 03.11.2021
Ytterligare videor