- Funktioner
- Tekniska specifikationer
- Högeffektivt vridspjäll med dubbelexcentrisk struktur för att omedelbart skilja spjällskivan från sätet (tätningen), vilket ger minskad friktion och längre livslängd
- Genomgående axel med temperaturbeständigt grafitlager och PTFE-packning för justering under drift för minskat läckage även i lågtrycksområdet
- Antistatisk anordning för ATEX-området
- Det finns olika typer av manöverdon att välja mellan
- Dropp- och blåsfritt tät enligt EN 12266-1/P12, läckagegrad A
- Mediets temperatur:-60 till 230 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 50 till 400
- Ventilhustyper:Wafer
- Anslutningsnormer:ASME | ISO
- Ventilhusmaterial:1.0619 (WCB), gjutstål med KTL-beläggning | 1.4408 (CF8M), precisionsgjutgods
- Manschettmaterial:PTFE TFM™
- Skivmaterial:1.4408
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | TA-luft