Intelligenter elektropneumatischer Stellungsregler

GEMÜ 1435 ePos

GEMÜ ePos 1435 Stellungs- und Prozessregler mit LED-Anzeige und Sichtfenster zur Stellungsanzeige in industriellen Automatisierungsprozessen.

Universell einsetzbarer Stellungsregler mit robustem Aluminiumgehäuse

Produktinfos

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- oder doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben und erfasst die Ventilstellung mit einem externen Wegsensor. Er verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt an die jeweiligen Regelaufgabe individuell anpassen lässt. Die Stellzeiten sind durch integrierte Drosseln einstellbar. Ein Anschluss und Anbau nach NAMUR ist möglich. Deshalb ist GEMÜ 1435 ePos eine optimale Lösung für Regelaufgaben mit hohen Anforderungen, speziell in Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen.

Hauptmerkmale

  • Einfache Bedienung und Inbetriebnahme
  • Geeignet für den Einsatz bei Tieftemperaturen
  • Einfacher elektrischer Anschluss durch herausnehmbare Anschlussklemmen
  • Selbsttätige Optimierung der Ventilansteuerung bei der Initialisierung
  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
GEMÜ ePos 1435 Stellungs- und Prozessregler mit LED-Anzeige und Sichtfenster zur Stellungsanzeige in industriellen Automatisierungsprozessen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Wirkweise
Doppeltwirkend
Einfachwirkend
Durchflussleistung
50 Nl/min
90 Nl/min
Messbereich
max. 30 mm, linear
max. 50 mm, linear
max. 75 mm, linear
max. 90°, radial
Versorgungsspannung
24 V DC
Elektrische Anschlussarten
M12-Kabelverschraubung
M12-Steckverbinder
Konformität
EAC

Downloads

17 Ergebnisse
  • Notice d'utilisation GEMÜ 1435

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 1435

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1435

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 1435

    pdf (34 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1435

    pdf (9 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 1435

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Declaration of Conformity low-volt, EMC - GEMÜ 1435

    pdf (65 KB) -
    DE/EN

  • Technische Information GEMÜ 1435

    pdf (35 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1435 heizelement

    pdf (763 KB) -
    DE/EN

Passende Services