Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ 491 Edessa

Pneumatisch betätigte PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 491 mit Antrieb aus Metall

PTFE-dichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 491 Edessa verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
  • Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
  • Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
  • Optionales Zubehör betriebsbereit montiert, eingestellt und geprüft
Pneumatisch betätigte PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 491 mit Antrieb aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 95 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 25 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Lug
Anschlussnormen
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4404, Vollmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S355J2 + N, Stahlgussmaterial
Duroplast VE, verstärkt
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
PTFE/Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4404 (316L), Schmiedematerial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
2.4602 (alloy 22), Vollmaterial
3.7035, Titan
Scheibenbeschichtung
PFA
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004

Downloads

13 Ergebnisse
  • Produktzertifikat ATEX_491_498_Y

    pdf (669 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf (606 KB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Abwasserinaktivierung

    pdf (482 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung - GEMÜ Absperrklappen

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Anwendungsbroschüre Klärschlammtrockung und Brüdenkondensation in Klärwerken

    pdf (606 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity EG-1935-2004 - GEMÜ 490, GEMÜ 491, GEMÜ 497, GEMÜ 498

    pdf (120 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 490

    pdf (928 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ 49X

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Anwendungsbroschüre Heißwasserberieselungsverfahren zur Sterilisation von Flüssigkeiten

    pdf (383 KB) -
    DE

Passende Services