Manuelle Absperrklappe aus Metall

GEMÜ 497 Edessa

Manuell betätigte PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 497 aus Metall

PTFE-dichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 497 Edessa wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
  • Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
  • Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
  • Abschließbarer Handhebel
  • Optionaler Handhebel aus Edelstahl
Manuell betätigte PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 497 aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 95 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 25 bis 1200
Gehäuseformen
Wafer
Lug
Anschlussnormen
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4404, Vollmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S355J2 + N, Stahlgussmaterial
Duroplast VE, verstärkt
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
PTFE/Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4404 (316L), Schmiedematerial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
2.4602 (alloy 22), Vollmaterial
3.7035, Titan
Scheibenbeschichtung
PFA
Konformitäten
EAC
Explosionsschutz
FDA
FMEDA
TA-Luft

Downloads

33 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_03_sludge-drying-and-vapour-condensation_en

    pdf (634 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf (606 KB) -
    DE

  • 02_Data_2021_01
    ValveSizer
    Version: 01.2021
    Interface: -
    Date: 2020-12-31T23:00:00Z

    zip (1 MB)

  • Käyttöohje GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (973 KB) -
    FI

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf (606 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    FR

  • z_Data_2019_02
    ValveSizer
    Version: 02.2019
    Interface: -
    Date: 2019-01-31T23:00:00Z

    zip (1 MB)

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_03_klaerschlammtrockung-und-bruedenkondensation_de

    pdf (606 KB) -
    DE

  • 01_setup_ValveSizer

    zip (47 MB)

  • Data sheet GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    EN

Passende Services