Elektromotorische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ 498 Edessa

Elektrisch betriebene Absperrklappe mit PTFE-Auskleidung, Edelstahl-Klappenscheibe und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

PTFE-dichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 498 Edessa wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
  • Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
  • Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
  • Große Auswahl an elektromotorischen Antriebstypen
Elektrisch betriebene Absperrklappe mit PTFE-Auskleidung, Edelstahl-Klappenscheibe und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 95 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 25 bis 1200
Gehäuseformen
Wafer
Lug
Anschlussnormen
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4404, Vollmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S355J2 + N, Stahlgussmaterial
Duroplast VE, verstärkt
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
PTFE TFM™/EPDM
PTFE TFM™/FKM
PTFE TFM™/Silikon
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
PTFE/Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4404 (316L), Schmiedematerial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
2.4602 (alloy 22), Vollmaterial
3.7035, Titan
Scheibenbeschichtung
PFA
Versorgungsspannung
24 - 240 V AC/DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Stellzeit 90°
4 bis 100 s
Schutzart
IP 65, 66, 67, 68
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft

Downloads

25 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_03_sludge-drying-and-vapour-condensation_en

    pdf (634 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf (606 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Käyttöohje GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (973 KB) -
    FI

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf (606 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_03_klaerschlammtrockung-und-bruedenkondensation_de

    pdf (606 KB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

Passende Services