Typ
Filtern nach
498: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt Edessa
DN
Filtern nach
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
Gehäuseform
Filtern nach
L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
Filtern nach
2: 10 bar
Anschlussart
Filtern nach
2: PN 10 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
G: JIS 10 K, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
4: 316L
6: DUROPLAST (VE-CF)
8: S355J2+N (Temperatur bis -20 °C)
Werkstoff Scheibe / Welle
Filtern nach
F: 1.4462, DUPLEX, Stahl, poliert, Ra 0,8 µm (DN40-DN200)
G: CF3M / AISI 316L / 1.4404, e-poliert, Ra ≤ 0, 4 µm
H: 2.4602
J: 316L / 1.4404, poliert, Ra ≤ 0,8 µm
P: Edelstahl, PFA ummantelt, FDA Zulassung
S: 1.4469, DUPLEX, Stahl, bei DN 40 - DN 200 (Scheibe / Welle), 1.4404 / 316L, Edelstahl, bei DN 250 - DN 1200 (Scheibe), 1.4462, DUPLEX, Stahl, bei DN 250 - DN 1200 (Welle)
T: 3.7035
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
5D: TFM/FKM (Dampf)
5E: TFM/EPDM
5F: TFM/FKM
5S: TFM/Silikon (FDA-Zertifizierung)
PE: PTFE/EPDM
PF: PTFE/FKM
PS: PTFE/Silikon (FDA-Zertifizierung)
Spannung/Frequenz
Filtern nach
B1: 12VDC
C1: 24VDC
R5: 15-30V 50/60Hz 12-48VDC
T4: 100-240V 50/60Hz
T5: 100-240VAC 50/60Hz 100/350VDC
U5: 24V-240V AC / DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul
Filtern nach
A31: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
A3: AUF/ZU Antrieb, 3-Positionsantrieb, zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter
AB1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AB2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzlich potentialfreier Fehlerausgang für Strombegrenzung (max. Drehmoment überschritten), thermische Begrenzung und Programmfehler, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
AE1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NC)
AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
AP1: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Potentiometerausgang 5 kOhm, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
AP: AUF/ZU Antrieb, Potentiometerausgang, Class A (EN15714-2)
E11: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NC)
E12: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 0-10V, BSR Akkupack (NO)
E1: Regelantrieb, Sollwert extern 0-10 VDC
E21: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NC)
E22: Stellungsregler DPS, Sollwert extern 4-20mA, BSR Akkupack (NO)
E2: Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
EB1: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NC), Vorzugsrichtung einstellbar
EB2: POSI-Stellungsregler, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Steuer- und Rückmeldesignal, einstellbar auf 0-20mA/4-20mA/0-10V, Failsafe Akkupack (NO), Vorzugsrichtung einstellbar
EB: Regelantrieb ohne Ansteuerung, Fremdverdrahtung notwendig, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter
EDP: Regelantrieb, Stellungsregler AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Profibus DP, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25%, Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50/60Hz, TPC AA000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPA0B1AxA100000 ProfiBus, ohne AC01.2
EMB: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle Modbus RTU, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPC AC000-1A1-A000, TPA xxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPC0B1AxA100000 ModBus RTU, ohne AC01.2
EPN: Regelantrieb, Fern- und Vorortsteuerung, AUMATIC (AC 01.2), Feldbusschnittstelle ProfiNet, Basis AUMA NORM SQR/SAR (S4 ED 25% Antrieb Klasse C), nur bei 400V 50Hz und 230V 50HZ/60HZ, TPCAN000N1A2-A000, TPAxxR100-0I1-000 Für Antriebstyp PF, TPCPN0B1AxA100000 ProfiNet, ohne AC01.2
Antriebsausführung
Filtern nach
J4C14: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 34s, Drehmoment 140Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C30: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 58s, Drehmoment 300Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C55: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 13s, Drehmoment 55Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
J4C85: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 29s, Drehmoment 85Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
PF08A: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF08H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 80Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15D: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 8s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15H: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 16s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF15L: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 32s, Drehmoment 150Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30I: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 22s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30N: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 45s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
PF30P: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 63s, Drehmoment 300Nm, AUMA Profox PF-Q
VR25: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 7s, Drehmoment 25Nm, BAR/VALPES, V-Serie 24V AC/DC
VR45: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 45Nm, BAR/VALPES, V-Serie
VR75: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 20s, Drehmoment 75Nm, BAR/VALPES, V-Serie
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
1299: Absperrklappe mit Leckagebohrung
1507: Ra ≤ 0,6 µm innen mechanisch poliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
1913: Klappenkörper mir 2K-Epoxilack RAL7035 (lichtgrau) lackiert, Schichtdicke 240 µm - 280 µm, AA4003 Instructions Coating EN12944-5-C5M V6
1955: Klappenkörper mir 2K-Epoxilack RAL5011 (stahlblau) lackiert, Schichtdicke 120 µm
5143: Befestigungsteile in Qualität A4, Achtung! Gefahr von Kaltverschweißung! Kundenseitig entsprechende Vorsorge treffen!
CONEXO
Filtern nach
OHNE
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit