Pneumatische Absperrklappe aus Kunststoff

GEMÜ D451

Pneumatisch betätigte weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D451 aus Kunststoff mit Antrieb aus Metall

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D451 verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • UV-beständig
  • Scheibenaustrittsmaß auf Kunststoffrohrleitung ausgelegt
  • Einfache Montage
  • Geringer Druckverlust
  • Geringes Gewicht
  • Niedriges Drehmoment
Pneumatisch betätigte weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D451 aus Kunststoff mit Antrieb aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
5 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 50 bis 300
Gehäuseformen
Wafer
Anschlussnormen
ANSI
EN
JIS
Körperwerkstoffe
PP, verstärkt
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Scheibenwerkstoffe
PP-H
PVC-C
PVC-U
Konformitäten
NSF

Downloads

12 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf (2 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (946 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (964 KB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (945 KB) -
    DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (680 KB) -
    PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    EN

Passende Services