Pneumatische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ D481 Victoria

Pneumatisch betätigte Absperrklappe GEMÜ D481 mit weichdichtender, zentrischer Absperrklappe und Antrieb aus Metall

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe mit Sonderwerkstoffen

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D481 Victoria verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

Hauptmerkmale

  • In großen Nennweiten verfügbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
  • Manschette vulkanisierbar
  • Abrasionsbeständige Ausführung möglich
Pneumatisch betätigte Absperrklappe GEMÜ D481 mit weichdichtender, zentrischer Absperrklappe und Antrieb aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-60 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 25 bis 1600
Gehäuseformen
Wafer
Lug
U-Sektion
Anschlussnormen
ANSI
AS
ASME
AWWA
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
ASTM
EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial
EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial
EN-GJL-250
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
CR
CSM (Hypalon®)
ECO
EPDM
NBR
SBR, abrasionsfest
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
1.4539, Schmiedematerial
2.0975, Bronzegussmaterial
2.4602 (alloy 22), Vollmaterial
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
Scheibenbeschichtung
EPDM
Epoxid
Halar®
NBR
Rilsan®
SBR
Konformitäten
ACS
DNV GL
DVGW Gas
DVGW Trinkwasser
EAC
FDA
WRAS

Downloads

46 Ergebnisse
  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    FR

  • Product certificate KTW, WRAS - GEMÜ D48X MO EPDM Code W

    pdf (98 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (3 MB) -
    PL

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO NBR Code U

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code M

    pdf (95 KB) -
    FR

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat KTW, WRAS - GEMÜ D48X PH EPDM Code W

    pdf (97 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ D48X

    pdf (908 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

Passende Services