Pneumatische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ R471 Tugela

Pneumatisch betätigte doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ 471 aus Metall

PTFE-dichtende, doppelexzentrische Highperformance Absperrklappe

Produktinfos

Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R471 Tugela aus Metall wird über einen pneumatischen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 bis 600 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
  • Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
  • Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
Pneumatisch betätigte doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ 471 aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 230 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 50 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Anschlussnormen
ASME
ISO
Körperwerkstoffe
1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung
1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
Manschettenwerkstoffe
PTFE
Scheibenwerkstoffe
1.4408
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
TA-Luft

Downloads

28 Ergebnisse
  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-R47x-gb-2025-12-08

    pdf (104 KB) -
    EN

  • 取扱説明書 GEMÜ R471

    pdf (6 MB) -
    JA

  • Folha de dados técnicos GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    PT

  • Ficha técnica GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    ES

  • Notice d'utilisation GEMÜ R471

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Konformitätserklärung ATEX - GEMÜ Absperrklappen

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ R471

    pdf (4 MB) -
    PL

  • Instrukcja obsługi GEMÜ R471

    pdf (5 MB) -
    PL

  • Konformitätserklärung - GEMÜ Absperrklappen

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Information technique GEMÜ R471, R478

    pdf (714 KB) -
    FR

  • Technische Information GEMÜ R471, R478

    pdf (713 KB) -
    DE

Passende Services