Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ R481 Victoria

Pneumatisch betätigte weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R481 aus Metall

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R481 Victoria aus Metall verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Es stehen verschiedene pneumatische Antriebe zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Geringe Drehmomente dank PTFE-beschichteter Buchsen
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Manschettenwerkstoff in eingebautem Zustand ablesbar
  • Schlankes Scheibendesign für bessere Kv-Werte
  • Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Optionales Zubehör betriebsbereit montiert, eingestellt und geprüft
Pneumatisch betätigte weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R481 aus Metall

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 25 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Lug
U-Sektion
Anschlussnormen
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
SBR, abrasionsfest
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, poliertes Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
Scheibenbeschichtung
Epoxid
Halar®
Rilsan®
Konformitäten
ACS
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
Belgaqua
DNV GL
DVGW Gas
DVGW Trinkwasser
FDA
FMEDA
NSF
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
WRAS

Downloads

37 Ergebnisse
  • Anwendungsbroschüre GEMÜ Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW ZP 5101 - GEMÜ R48X NBR

    pdf (648 KB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat ATEX_R481_R488_Y

    pdf (663 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ R481

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ R481, R488

    pdf (735 KB) -
    DE

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung - GEMÜ Absperrklappen

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Aufbereitung von behandeltem kommunalem Abwasser für städtische Verwendung

    pdf (451 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Technische Information GEMÜ R481, R488

    pdf (738 KB) -
    DE

Passende Services