Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Manuelle Absperrklappe aus Metall

GEMÜ R487 Victoria

Manuell betätigte weichdichtende, zentrischse Absperrklappe GEMÜ R487 aus Metall mit Handhebel aus Kunststoff

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R487 Victoria aus Metall wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Geringe Drehmomente dank PTFE-beschichteter Buchsen
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Manschettenwerkstoff in eingebautem Zustand ablesbar
  • Schlankes Scheibendesign für bessere Kv-Werte
  • Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Optionales Zubehör betriebsbereit montiert, eingestellt und geprüft
Manuell betätigte weichdichtende, zentrischse Absperrklappe GEMÜ R487 aus Metall mit Handhebel aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 25 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Lug
U-Sektion
Anschlussnormen
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
SBR, abrasionsfest
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, poliertes Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
Scheibenbeschichtung
Epoxid
Halar®
Rilsan®
Konformitäten
ACS
ASME GEMÜ B31.3
Belgaqua
DNV GL
DVGW Gas
DVGW Trinkwasser
Explosionsschutz
FDA
FMEDA
NSF
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
WRAS

Downloads

30 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ R487

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW ZP 5101 - GEMÜ R48X NBR

    pdf (648 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ R487

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Konformitätserklärung ATEX - GEMÜ Absperrklappen

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_15_domestic_sewage_for_municipal_use - DEU

    pdf (451 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat ATEX_butterfly_valve_manual_+_bareshaft

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Produktbroschüre Die neue Generation Absperrklappen Baureihe R480 Victoria

    pdf (997 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf (111 KB) -
    DE

Passende Services