Elektromotorische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ R488 Victoria

Elektrisch betriebene Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und industrielle Automatisierung.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R488 Victoria aus Metall wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf-/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Geringe Drehmomente dank beschichteter Buchsen
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Manschettenwerkstoff in eingebautem Zustand ablesbar
  • Schlankes Scheibendesign für bessere Kv-Werte
  • Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Optionales Zubehör betriebsbereit montiert, eingestellt und geprüft
Elektrisch betriebene Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und industrielle Automatisierung.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 25 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Lug
U-Sektion
Anschlussnormen
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
SBR, abrasionsfest
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, poliertes Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
Scheibenbeschichtung
Epoxid
Halar®
Rilsan®
Versorgungsspannung
100 - 120 V AC, 50/60 Hz
12 - 24 V AC/DC
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
380 - 480 V AC, 50/60 Hz
Stellzeit 90°
4 bis 100 s
Schutzart
IP 65, 66, 67, 68
Konformitäten
ACS
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
Belgaqua
DNV GL
DVGW Gas
DVGW Trinkwasser
FDA
FMEDA
NSF
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
WRAS

Downloads

34 Ergebnisse
  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW ZP 5101 - GEMÜ R48X NBR

    pdf, 648 KB, DE

  • Konformitätserklärung RoHS - GEMÜ R488

    pdf, 1.55 MB, DE

  • Certificat du produit Belgaqua - GEMÜ 48X, R48X EPDM Sunaflex

    pdf, 214 KB, FR

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 2.00 MB, DE

  • Product certificate WRAS - GEMÜ R48X

    pdf, 124 KB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf, 108 KB, EN

  • Instruções de operação GEMÜ R488

    pdf, 11.53 MB, PT

  • Operating instructions GEMÜ R488

    pdf, 7.99 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 1.51 MB, DE/EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ R488

    pdf, 13.43 MB, PT

  • Datasheet GEMÜ R488

    pdf, 10.63 MB, EN

Passende Services