Pneumatischer 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B4F

Pneumatischer 2/2-Wege-Flanschkugelhahn GEMÜ B4F aus Metall mit Fire-Safe-Zulassung

Flanschkugelhahn mit Fire-Safe-Zulassung

Produktinfos

Der zweiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B4F wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus mit Glasfaser verstärktem PTFE.

Hauptmerkmale

  • Fire Safe API 607 und DIN EN ISO 10497
  • Für Chemieanwendungen geeignet
  • Anti-Statik-Einheit
  • Stellzeiten variabel einstellbar
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Genormte FTF-Baulänge nach EN 558 Reihe 27
Pneumatischer 2/2-Wege-Flanschkugelhahn GEMÜ B4F aus Metall mit Fire-Safe-Zulassung

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 200
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Standard-Kugel, voller Durchgang
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
EAC
FireSafe
FMEDA
TA-Luft

Downloads

7 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ B4F

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B4F

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ B4F

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Notice d_utilisation GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ B4F

    pdf (5 MB) -
    FR

Passende Services