Manuelles 2/2-Wege-Membranventil mit Metallkörper

GEMÜ 602

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 602 mit Metallkörper und Handrad aus Edelstahl

Kompaktes Ventil mit Handrad aus Edelstahl in MG 8

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 602 verfügt über ein Edelstahlhandrad und wird manuell betätigt. Antriebsgehäuse und -mechanik sind komplett aus Edelstahl. Eine Schließhubbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeit und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
  • Autoklavierbar
  • CIP-/SIP-fähig
  • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
Manuelles 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 602 mit Metallkörper und Handrad aus Edelstahl

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Sterilisationstemperatur
max. 150 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 4 bis 15
Körperformen
Durchgangskörper
T-Körper
Mehrwegekörper
Behälterventilkörper
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435 (316L), Schmiedematerial
1.4435 (316L), Vollmaterial
1.4435 (BN2), Schmiedematerial
1.4435, Feingussmaterial
1.4539 (904L), Schmiedematerial
3.7035, Titan Vollmaterial
EN-GJS-400-18-LT
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
PTFE/EPDM
Konformitäten
3A
BSE/TSE
CRN
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

12 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat passivated - electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (86 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 601, 602

    pdf (758 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection - TÜV

    pdf (103 KB) -
    DE

  • Product certificate 3A - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (209 KB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Konformitätserklärung oil grease free - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 601, 602

    pdf (987 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Användarhandbok GEMÜ 601, 602

    pdf (756 KB) -
    SV

  • Data sheet GEMÜ 601, 602, 612, 673

    pdf (6 MB) -
    EN

Passende Services