Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Kunststoff

GEMÜ 617

Manuell betätigtes Membranventil aus Kunststoff mit Überwurfmuttern und schwarzem Handrad – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Kompaktes Ventil für geringe Durchflussmengen

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Korrosionsbeständiger, metallfreier Kunststoffantrieb
  • Integrierte optische Stellungsanzeige
  • Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
Manuell betätigtes Membranventil aus Kunststoff mit Überwurfmuttern und schwarzem Handrad – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 12 bis 20
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussnormen
BS
DIN
ISO
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flare
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP, verstärkt
PP-H, natur
PVDF
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Konformitäten
ACS
EAC
FDA
System 1+

Downloads

9 Ergebnisse
  • Data sheet GEMÜ 617

    pdf (3 MB) -
    EN

  • техпа́спорт GEMÜ 617

    pdf (715 KB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ 617

    pdf (718 KB) -
    DE

  • Especificações GEMÜ 617

    pdf (520 KB) -
    PT

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (31 KB) -
    EN

  • Product certificate NSF - GEMÜ product collection

    pdf (122 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 617

    pdf (3 MB) -
    FR

Passende Services