Pneumatisches 2/2-Wege Membranventil mit Metallkörper​

GEMÜ 620

Pneumatisch betriebenes Membranventil mit Flanschverbindung und Kunststoff-Antriebsgehäuse – ideal für chemische Industrie, Wasseraufbereitung und Verfahrenstechnik.

Ventil mit Metallstück zum Antrieb für eine hohe Temperaturbeständigkeit

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

Hauptmerkmale

  • Antriebsgehäuse aus Kunstoff oder Metall erhältlich
  • Diverse Auskleidungswerkstoffe wie PFA, PP oder Hartgummi verfügbar
  • Individuelle Lackier- und Beschichtungsmöglichkeiten auf Anfrage
  • Umfangreiches Ersatzteilsortiment
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Pneumatisch betriebenes Membranventil mit Flanschverbindung und Kunststoff-Antriebsgehäuse – ideal für chemische Industrie, Wasseraufbereitung und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 150
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Anschlussnormen
ANSI
BS
EN
ISO
Körperwerkstoffe
EN-GJL-250, Graugussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Hartgummi-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Butyl-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Weichgummi-Auskleidung
EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
Membranwerkstoffe
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
PTFE/PVDF/EPDM
Konformitäten
CRN
EAC
FDA
TA-Luft

Downloads

33 Ergebnisse
  • Data sheet GEMÜ 620

    pdf (4 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_13_mining_industry_pt

    pdf (2 MB) -
    PT

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 620

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 620

    pdf (10 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_13_mining_industry_en

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 620 stf1 SAF SAK mg25-50

    pdf (660 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 620 stf2 SAF SAK mg25-50

    pdf (621 KB) -
    DE/EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 620

    pdf (17 MB) -
    DE/EN

  • Användarhandbok GEMÜ 620

    pdf (1 MB) -
    SV

Passende Services