Typ
Filtern nach
620: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
d: Schnittmodell
Anschlussart
Filtern nach
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
31: NPT Innengewinde
38: Flansch ANSI Class 150 RF, Baulänge FTF MSS SP-88, Baulänge nur bei Gehäuseform D
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
51: Flansch BS 10 Tabelle E Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
53: Flansch EN 1092, PN 16, Form A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
56: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
8: EN-GJL-250 (GG 25)
13: EN-GJL-250 (GG 25), Hartgummi-Auskleidung
16: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Hartgummi-Auskleidung
17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
81: EN-GJS-500-7 (GGG 50), PFA-Auskleidung
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Weichgummi-Auskleidung
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Butyl-Auskleidung
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
8H: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), ECTFE (Halar)-Beschichtung
Membranwerkstoff
Filtern nach
2: NBR
4: FKM
6: IIR
29: EPDM
54: PTFE/EPDM einteilig
71: PTFE/PVDF/EPDM dreiteilig
5E: PTFE/EPDM
5M: PTFE/EPDM zweiteilig
5Y: PTFE/EPDM zweiteilig für Auskleidekörper
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
0KN: Antriebsgröße 0KN
1KN: Antriebsgröße 1KN
2/N: Antriebsgröße 2/N
2KN: Antriebsgröße 2KN
3/1: Antriebsgröße 3/1
3/2: Antriebsgröße 3/2
3/3: Antriebsgröße 3/3
3/D: Antriebsgröße 3/D
3/F: Antriebsgröße 3/F
3A3: Antriebsgröße 3A3
3AD: Antriebsgröße 3AD
4A2: Antriebsgröße 4A2
4A3: Antriebsgröße 4A3
4AD: Antriebsgröße 4AD
4AF: Antriebsgröße 4AF
4C1: Antriebsgröße 4, Sitzdurchmesser 22,25 mm
4C2: Antriebsgröße 4C2
4C3: Antriebsgröße 4C3
4CD: Antriebsgröße 4CD
4CF: Antriebsgröße 4CF
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Anbauart
Filtern nach
OHNE: Ohne
N0: Mit Aufnahmebügel nach Namur
NH: Mit Aufnahmebügel nach Namur und Handrad
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne