Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Metall

GEMÜ 675

Manuelles Membranventil mit Flanschanschlüssen, PTFE-Auskleidung und Kunststoff-Gehäuse – ideal für chemische Industrie, Wasseraufbereitung und Verfahrenstechnik.

Robustes Industrieventil mit Handrad aus Metall

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedene Medien verfügbar
  • Individuelle Lackier- und Beschichtungsmöglichkeiten auf Anfrage
  • Handrad optional abschließbar
  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
Manuelles Membranventil mit Flanschanschlüssen, PTFE-Auskleidung und Kunststoff-Gehäuse – ideal für chemische Industrie, Wasseraufbereitung und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 150
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Gewinde
Anschlussnormen
ANSI
BS
DIN
EN
Körperwerkstoffe
EN-GJL-250, Graugussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung
EN-GJS-500-7, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
Membranwerkstoffe
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
PTFE/PVDF/EPDM
Konformitäten
Belgaqua
CRN
EAC
FDA
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

14 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 675

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    DE

  • Technische Information Einbautipps für Membranventile bei abrasiven und partikelhaltigen Medien GEMÜ

    pdf (268 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat-TA-Luft-GEMUE-Membranventile_mit_Auskleidung-de-2025-12-09

    pdf (78 KB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 675

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 675

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Application brochure Special valve requirements in electropolishing systems

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Application brochure Phosphate extraction for fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

Passende Services