Typ
Filtern nach
675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
8: Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
31: NPT Innengewinde
38: Flansch ANSI Class 150 RF, Baulänge FTF MSS SP-88, Baulänge nur bei Gehäuseform D
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
51: Flansch BS 10 Tabelle E Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
53: Flansch EN 1092, PN 16, Form A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
56: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D & F
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
8: EN-GJL-250 (GG 25)
13: EN-GJL-250 (GG 25), Hartgummi-Auskleidung
16: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Hartgummi-Auskleidung
17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
18: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
39: 1.4408, PFA-Auskleidung
41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
81: EN-GJS-500-7 (GGG 50), PFA-Auskleidung
82: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Weichgummi-Auskleidung
83: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Hartgummi-Auskleidung
88: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), Butyl-Auskleidung
90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
91: EN-GJS-500-7 (GGG 50), PP-Auskleidung
8H: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), ECTFE (Halar)-Beschichtung
Membranwerkstoff
Filtern nach
2: NBR
4: FKM
6: IIR
29: EPDM
54: PTFE/EPDM einteilig
71: PTFE/PVDF/EPDM dreiteilig
5E: PTFE/EPDM
5M: PTFE/EPDM zweiteilig
5Q: PTFE/EPDM zweiteilig
5Y: PTFE/EPDM zweiteilig für Auskleidekörper
Steuerfunktion
Filtern nach
0: Manuell betätigt
B: manuell betätigt mit abschließbarem Handrad, (ohne Schloss)
L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
3: Antriebsgröße 3
4: Antriebsgröße 4
5: Antriebsgröße 5
6: Antriebsgröße 6
7: Antriebsgröße 7
0EG: Antriebsgröße 0EG, für DN 15 und 20, mit Wellenverlängerung 80 mm
1EG: mit Wellenverlängerung 80 mm
2EG: mit Wellenverlängerung 80 mm
4EG: mit Wellenverlängerung 100 mm
7H: Antriebsgröße 7H mit vergrößertem Handrad und verstärkter Spindel für höhere Betriebsdrücke
DN-2
Filtern nach
OHNE: Ohne
150: DN 150
Anschlussart, Stutzen 2
Filtern nach
OHNE: Ohne
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
1502: Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1503: Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
1507: Ra ≤ 0,6 µm für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
1508: Ra ≤ 0,6 µm für medienberührte Oberflächen, innen/außen elektropoliert
1516: Ra ≤ 0,25 µm für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 HE5, innen/außen elektropoliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
1527: Ra ≤ 0,25 µm für medienberührte Oberflächen *), gemäß DIN 11866 H5, innen mechanisch poliert, *) bei Rohrinnen-Ø < 6 mm, im Stutzen Ra ≤ 0,38 µm
1536: Ra ≤ 0,4 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, innen mechanisch poliert
1537: Ra ≤ 0,4 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE4, innen/außen elektropoliert
SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF1, innen mechanisch poliert
SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2, innen mechanisch poliert
SF3: Ra max. 0,76 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF3, innen mechanisch poliert
SF4: Ra max. 0,38 µm (15 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF4, innen/außen elektropoliert
SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF5, innen/außen elektropoliert
SF6: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF6, innen/außen elektropoliert
Anbauart
Filtern nach
OHNE: Ohne
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit