Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Manuelles 2/2-Wege-Membranventil aus Kunststoff

GEMÜ R677

Manuelle 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R677 aus Kunststoff

Universell einsetzbares Membranventil mit High-Flow-Ventilkörper

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R677 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der High-Flow-Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

Hauptmerkmale

  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Abschließbares Handrad optional verfügbar
  • Stellungsrückmeldung optional verfügbar
  • Integrierte optische Stellungsanzeige
Manuelle 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R677 aus Kunststoff

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussnormen
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Körperwerkstoffe
Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt
Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt
PVC-U, grau
ABS
PP, verstärkt
PVDF
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Konformitäten
ACS
EAC
FDA
System 1+

Downloads

22 Ergebnisse
  • Anwendungsbroschüre Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ R677

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ R677

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Membranventil aus Kunststoff GEMÜ R677

    pdf (284 KB) -
    DE

  • Technische Information Einbautipps für Membranventile bei abrasiven und partikelhaltigen Medien GEMÜ

    pdf (268 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ R677

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Special valve requirements in electropolishing systems

    pdf (592 KB) -
    EN

Passende Services