Typ
Filtern nach
R677: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
20: Stutzen zum IR-Stumpfschweißen
30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Stumpfschweißen) - DIN
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
3P: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe NPT
3T: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil JIS (Muffe)
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
7X: Gewindestutzen für Armaturenverschraubung
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
1: PVC-U, grau
4: ABS
5: PP, verstärkt
20: PVDF
71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
75: Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff
Filtern nach
2: NBR
4: FKM
17: EPDM
28: EPDM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM einteilig
56: PTFE/FKM
5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion
Filtern nach
0: Manuell betätigt
L: manuell betätigt, mit abschließbarem Handrad
Antriebsausführung
Filtern nach
EDZ: Antriebsgröße EDZ
ED: Antriebsgröße ED (Membrangröße 20)
EFZ: Antriebsgröße EFZ
EF: Antriebsgröße EF (Membrangröße 20)
FDZ: Antriebsgröße FDZ
FD: Antriebsgröße FD (Membrangröße 25)
HDZ: Antriebsgröße HDZ
HD: Antriebsgröße HD (Membrangröße 40)
KDZ: Antriebsgröße KDZ
KD: Antriebsgröße KD (Membrangröße 50)
MDZ: Antriebsgröße MDZ
NDZ: Antriebsgröße NDZ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
1075: Ventilkörper mit Zollstutzen und metrische Befestigungsbuchsen im Körper, nur für DN80 und DN100.
1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
1148: PP-Flansch mit Stahleinlage, Bundbuchse PVC an Armatur angeklebt
1187: Einlegeteil aus PE
1197: Einlegeteil PVDF zum Stumpfschweißen. Nur mit ANSCHLUSS-KZ 78 und WERKSTOFF-KZ 20
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
1: Trinkwasserhygienische Eignung nach System 1+, UBA - BWGL für Kunststoffe und andere organische Materialien, Kalt- und Warmwasser (23°C - 60°C)
A: ACS-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit