Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Membranventil aus Kunststoff

GEMÜ R690

Pneumatisches Membranventil aus Kunststoff mit Klebemuffenanschlüssen – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Universell einsetzbares Membranventil mit High-Flow-Ventilkörper

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow-Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

Hauptmerkmale

  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar
  • Stellungsrückmelder und Stellungsregler optional verfügbar
  • Schließhubbegrenzung optional verfügbar
Pneumatisches Membranventil aus Kunststoff mit Klebemuffenanschlüssen – ideal für Wasseraufbereitung, chemische Industrie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussnormen
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Körperwerkstoffe
Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt
Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt
PVC-U, grau
ABS
PP, verstärkt
PVDF
Membranwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Konformitäten
ACS
EAC
FDA
System 1+

Downloads

18 Ergebnisse
  • Anwendungsbroschüre Wasseraufbereitung – Membransysteme und Ionentauscher

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Spezielle Armaturenanforderungen in Elektropolieranlagen

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Anwendungsbroschüre Wasseraufbereitung in Schwimmbädern

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Produktbroschüre Ventil-, Mess-, und Regeltechnik für Biogasanlagen und die Biomethan Aufbereitung

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat OFI water - GEMÜ plastic diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ R690 stf2

    pdf (590 KB) -
    DE/EN

  • Konformitätserklärung OFI water - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (886 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Kullanim kilavuzu GEMÜ R690

    pdf (1 MB) -
    DE/TR

  • Anwendungsbroschüre Ultrafiltration für Trinkwasser

    pdf (499 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ R690 SAF SAK mg20-50 1

    pdf (678 KB) -
    DE/EN

Passende Services