Typ
Filtern nach
R690: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Muffe) - DIN
20: Stutzen zum IR-Stumpfschweißen
30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
71: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Stumpfschweißen) - DIN
78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (IR-Stumpfschweißen) - DIN
3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
3P: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Gewindemuffe NPT
7R: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil (Gewindemuffe Rp) - DIN
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
1: PVC-U, grau
4: ABS
5: PP, verstärkt
20: PVDF
71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
75: Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff
Filtern nach
2: NBR
4: FKM
17: EPDM
28: EPDM
29: EPDM
54: PTFE/EPDM einteilig
56: PTFE/FKM
5M: PTFE/EPDM zweiteilig
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
EDN: Antriebsgröße EDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
FDN: Antriebsgröße FDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
HDL: Antriebsgröße HDL Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
HDM: Antriebsgröße HDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
HDN: Antriebsgröße HDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
JDL: Antriebsgröße JDL Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JDM: Antriebsgröße JDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JDN: Antriebsgröße JDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
MDN: Antriebsgröße JDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
NDN: Antriebsgröße NDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
1075: Ventilkörper mit Zollstutzen und metrische Befestigungsbuchsen im Körper, nur für DN80 und DN100.
1094: Einlegeteil kurz, Werkstoff PE, PN 10, (Stumpfschweißen)
1148: PP-Flansch mit Stahleinlage, Bundbuchse PVC an Armatur angeklebt
1187: Einlegeteil aus PE
1197: Einlegeteil PVDF zum Stumpfschweißen. Nur mit ANSCHLUSS-KZ 78 und WERKSTOFF-KZ 20
Automationsmodul
Filtern nach
OHNE: Ohne
Anbauart
Filtern nach
OHNE: Ohne
SV: Antrieb mit innenliegender Stützscheibe, für Hubbegrenzung geeignet
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
1: Trinkwasserhygienische Eignung nach System 1+, UBA - BWGL für Kunststoffe und andere organische Materialien, Kalt- und Warmwasser (23°C - 60°C)
A: ACS-Zertifizierung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit