Pneumatisches 2/2-Wege-Sitzventil aus Metall

GEMÜ 530

Pneumatisches 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 530 aus Metall mit Edelstahlantrieb

Geradsitzventil mit hochwertigem Edelstahlantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 530 verfügt über einen robusten, wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

Hauptmerkmale

  • Edelstahlantrieb widerstandsfähig gegen aggressive Umgebungsbedingungen
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Erweiterter Temperatur- und Druckbereich
  • Präzise Antriebsauslegung je nach Betriebsdruck
  • ATEX optional verfügbar
  • Geeignet für Absperr- und Regelfunktionen
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Pneumatisches 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 530 aus Metall mit Edelstahlantrieb

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
RoHS
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

16 Ergebnisse
  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Istruzioni di montaggio GEMÜ 530, 550

    pdf (596 KB) -
    DE/IT

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Product-certificate-TA-Luft-GEMUE-globe-valves-de-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ globe valve collection - TÜV

    pdf (105 KB) -
    DE

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 530, 550

    pdf (595 KB) -
    DE/EN

  • Technische Information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 554, 550

    pdf (235 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 530

    pdf (4 MB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 530

    pdf (3 MB) -
    DE

Passende Services