Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Pneumatisches 2/2-Wege-Sitzventil mit Metallkörper

GEMÜ 554

Zwei pneumatisch betätigte Schrägsitzventile aus Edelstahl – ideal zur Steuerung von Flüssigkeiten, Gasen oder Dampf in industriellen Anwendungen mit unterschiedlichen Platzverhältnissen.

Universell einsetzbares Schrägsitzventil mit Kunststoffantrieb

Produktinfos

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 554 verfügt über einen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt je nach Größe und Ausführung über eine sich selbst nachstellende Stopfbuchspackung oder über eine kompakte Dichtpatrone. Ein Abstreifring oder die Abstreifkontur der Dichtpatrone schützt zusätzlich die Ventilspindel vor Verschmutzung und Beschädigung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung gegeben.

Hauptmerkmale

  • Geringes Antriebsgewicht durch Kunststoffgehäuse
  • ATEX optional verfügbar
  • Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Schneller Antriebswechsel und freie Antriebspositionierung
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
Zwei pneumatisch betätigte Schrägsitzventile aus Edelstahl – ideal zur Steuerung von Flüssigkeiten, Gasen oder Dampf in industriellen Anwendungen mit unterschiedlichen Platzverhältnissen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 25 bar
Nennweiten
DN 6 bis 80
Körperformen
Durchgangskörper
Eckkörper
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4435, Feingussmaterial
Sitzdichtungswerkstoffe
1.4404
PTFE
PTFE, verstärkt
Konformitäten
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
RoHS
Sauerstoff
TA-Luft
USP
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

45 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 554

    pdf (836 KB) -
    DE/EN

  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Information technique GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (236 KB) -
    FR

  • Technical information GEMÜ 514, 550, 554, 530, 532, 534 valves overview

    pdf (328 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 554

    pdf (5 MB) -
    FR

Passende Services