Typ
Filtern nach
554: Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN
Filtern nach
6: DN 6
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
E: Eckkörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
9: Gewindestutzen DIN ISO 228
13: Flansch EN 1092, PN 25, Form B
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
37: Stutzen SMS 3008
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
80: Clamp ASME BPE, Baulänge FTF ASME BPE
3C: Gewindemuffe Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
3D: Gewindemuffe NPT, Baulänge ETE DIN 3202-4 Reihe M8
Werkstoff Ventilkörper
Filtern nach
34: 1.4435, Feinguss
37: 1.4408, Feinguss
40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung
Filtern nach
2: NBR
5: PTFE
30: PFA
5G: PTFE, glasfaserverstärkt
5P: PTFE USP Class VI
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
3: Antriebsgröße 3
4: Antriebsgröße 4
0K: Antriebsgröße 0K
1K: Antriebsgröße 1K
2/6: Antriebsgröße 2/6
2K: Antriebsgröße 2K
3L: Antriebsgröße 3L
4L: Antriebsgröße 4L
B: Antriebsgröße B
Regelkegel
Filtern nach
OHNE: Ohne
RA201: 0,1 m³/h - linear mit red. Sitz
RA401: 0,1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RA402: 0,16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB201: 0,16 m³/h - linear mit red. Sitz
RB202: 0,25 m³/h - linear mit red. Sitz
RB203: 0,4 m³/h - linear mit red. Sitz
RB401: 0,25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RB402: 0,4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC201: 0,63 m³/h - linear mit red. Sitz
RC202: 1 m³/h - linear mit red. Sitz
RC401: 0,63 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RC402: 1 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD201: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD202: 1,6 m³/h - linear mit red. Sitz
RD401: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RD402: 1,6 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE201: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE202: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE203: 2,5 m³/h - linear mit red. Sitz
RE401: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE402: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RE403: 2,5 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF201: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF202: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF203: 4 m³/h - linear mit red. Sitz
RF401: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF402: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RF403: 4 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG201: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG202: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG203: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG204: 6,3 m³/h - linear mit red. Sitz
RG401: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG402: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG403: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RG404: 6,3 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH201: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH202: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH203: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH204: 10 m³/h - linear mit red. Sitz
RH401: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH402: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH403: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RH404: 10 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ201: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ202: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ203: 16 m³/h - linear mit red. Sitz
RJ401: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ402: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RJ403: 16 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK201: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK202: 25 m³/h - linear mit red. Sitz
RK401: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RK402: 25 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RM201: 40 m³/h - linear mit red. Sitz
RM401: 40 m³/h - mod.EQ mit red. Sitz
RS000: 5 m³/h - linear
RS001: 5 m³/h - linear
RS002: 10 m³/h - linear
RS003: 10 m³/h - linear
RS004: 15 m³/h - linear
RS005: 24 m³/h - linear
RS006: 38 m³/h - linear
RS007: 60 m³/h - linear
RS010: 5 m³/h - mod.EQ
RS011: 5 m³/h - mod.EQ
RS012: 10 m³/h - mod.EQ
RS013: 10 m³/h - mod.EQ
RS014: 15 m³/h - mod.EQ
RS015: 24 m³/h - mod.EQ
RS016: 38 m³/h - mod.EQ
RS017: 60 m³/h - mod.EQ
RS040: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS041: 2,7 m³/h - mod.EQ
RS042: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS043: 6,3 m³/h - mod.EQ
RS044: 13,3 m³/h - mod.EQ
RS046: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS047: 58 m³/h - mod.EQ
RS048: 35,6 m³/h - mod.EQ
RS049: 50 m³/h - mod.EQ
RS050: 2,7 m³/h - linear
RS051: 2,7 m³/h - linear
RS052: 6,3 m³/h - linear
RS053: 6,3 m³/h - linear
RS054: 13,3 m³/h - linear
RS056: 35,6 m³/h - linear
RS057: 58 m³/h - linear
RS058: 2 m³/h - linear
RS059: 2 m³/h - linear
RS060: 2 m³/h - mod.EQ
RS061: 2 m³/h - mod.EQ
RS062: 4 m³/h - linear
RS063: 4 m³/h - linear
RS064: 4 m³/h - mod.EQ
RS065: 4 m³/h - mod.EQ
RS066: 9 m³/h - linear
RS067: 9 m³/h - mod.EQ
RS068: 20 m³/h - linear
RS069: 20 m³/h - mod.EQ
RS070: 30 m³/h - linear
RS071: 30 m³/h - mod.EQ
RS072: 50 m³/h - linear
RS073: 50 m³/h - mod.EQ
RS078: 35,6 m³/h - linear
RS079: 50 m³/h - linear
RS080: 24 m³/h - linear
RS081: 38 m³/h - linear
RS082: 50 m³/h - linear
RS083: 20 m³/h - linear
RS084: 30 m³/h - linear
RS085: 30 m³/h - linear
RS090: 24 m³/h - mod.EQ
RS091: 38 m³/h - mod.EQ
RS092: 50 m³/h - mod.EQ
RS093: 20 m³/h - mod.EQ
RS094: 30 m³/h - mod.EQ
RS095: 30 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
1909: Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H4, ASME BPE SF1 innen mechanisch poliert
1965: Medienbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt, Ra ≤ 0,8 µm für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit