Elektrische Membranventile

Elektrische Sitzventile

Elektrische Membransitzventile
Drei Baureihen elektromotorischer Ventilantriebe

GEMÜ eSyDrive
Premium Antrieb für komplexe Auf-/Zu- und dynamische Regelanwendungen
- Selbsthemmender Hohlwellenantrieb mit bürsten- und sensorloser Technik
- Ideal für Regelanwendungen durch hohe Reproduzierbarkeit der Positionierung
- Hohe Stellgeschwindigkeit und Lebensdauer
- Ethernet basierende eSy-Web und Modbus-TCP Schnittstelle zum Austausch von Prozess-, Parametrier- und Diagnosedaten

GEMÜ eSyStep
Universal Antrieb für Auf-/Zu- und einfache Regelanwendungen
- Kompakter Spindelantrieb mit Schrittmotor
- Integrierte IO-Link Schnittstelle zum Austausch von Prozess-, Parametrier- und Diagnosedaten
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör

GEMÜ eSyLite
Basic Antrieb für Auf/Zu-Anwendungen
- Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
- Handnotbetätigung standardmäßig verbaut
- Integriertes Notstrommodul optional erhältlich
Absperrklappen und Kugelhähne mit Motorantrieb
Auch im Bereich der Schwenkarmaturen bieten wir ein breites Portfolio mit elektrischer Ansteuerung an. Neben unseren Eigenentwicklungen arbeiten wir im Schwenkarmaturenbereich auch mit etablierten Partnern im Markt zusammen.

Elektrische Kugelhähne

Elektrische Absperrklappen
Alle unsere Absperrklappen und Kugelhähne verfügen über einen genormten Anschlussflansch nach EN ISO 5211. Dadurch lassen sich je nach Anforderung verschiedene Ventilantriebe montieren.

GEMÜ 9428 und 9468
Universal Antriebe für Auf/Zu- oder Regelanwendungen
- Handnotbetätigung und Stellungsanzeige serienmäßig integriert
- Anpassbare Schließcharakteristiken durch erhöhte Drehmomente in den Endlagen

GEMÜ J4C
Basic Antrieb für Auf/Zu-Anwendungen
- Anzeige des Betriebszustandes über mehrfarbige Status LED
- Integrierte Schaltraumheizung
- Elektronische Drehmomentbegrenzung
- Handrad zur Notbetätigung und Stellungsanzeige serienmäßig integriert
- Akku-Sicherheitspack optional erhältlich

GEMÜ AQ
Premium Antrieb für komplexe Auf/Zu- und dynamische Regelanwendungen
- Robustes, wetterfestes Gehäuse
- Handrad zur Notbetätigung und Stellungsanzeige serienmäßig integriert
- Weg- und Drehmomenterfassung
- Dreh- und Wechselstrommotoren
- Integrierte Steuerung optional erhältlich
GEMÜ Ventile werden in unserer hauseigenen Produktion komplett montiert – auf Wunsch mit entsprechenden Anbaukomponenten und Zubehör.
Die vormontierten Lösungen sind voreingestellt und geprüft. Sie erhalten so nicht nur alle Komponenten aus einer Hand, sondern sparen gleichzeitig Aufwand bei Logistik und Installation der Anlage vor Ort sowie bei der Dokumentation.
Fehlerposition und Sicherheitsstellung bei elektrischen Ventilantrieben
Bei einem Fehlerfall, wie dem Ausfall der Energieversorgung, können Ventile Ihre Anlage in einen sicheren Zustand bringen. Die Ventilantriebe sollen mögliche Stromausfälle abfangen und dafür eine Sicherheitsstellung anfahren. Bei elektromotorischen Linearantrieben und kleinen Schwenkantrieben kann die Sicherheitsstellung mithilfe eines Notstrommoduls erreicht werden.
GEMÜ Ventile mit elektromagnetischem Antrieb
In die Kategorie der Prozessmagnetventile fallen alle Ventile, die durch einen elektromagnetischen Antrieb betätigt und im Prozess eingesetzt werden. Sie werden gerne bei Dosieraufgaben verwendet, da sie über extrem schnelle Schaltwechsel verfügen.