Der einteilige 2/2-Wege Kugelhahn aus Metall GEMÜ BB06 verfügt über ein freies Wellenende.Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
- Hoher Durchflusswert
- Kugel mit vollem Durchgang
- Kompakte Bauweise
- ATEX-Ausführung optional erhältlich
- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-40 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Kugelformen:Regelkugel
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | Funktionale Sicherheit | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011