GEMÜ 1256

Grenzwertgeber Maximalkontakt

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

GEMÜ 1256 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Max. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.

  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Einfache Montage durch Aufklemmen am Durchflussmesser
  • Funktion unabhängig von Betriebsdruck, Leitfähigkeit, Konzentration oder Dichte des Mediums
  • Elektrische Anschlussart:
  • Schutzart: IP 65
  • Schalterart: Schließer, Maximal-Kontakt
  • Versorgungsspannung: max. 175, max. 250 V DC oder Peak AC