Die Verfügbarkeit von Prozesswasser nimmt in der Industrie einen hohen Stellenwert ein, denn kaum ein Produktionsprozess kommt ohne Wasser aus. Ob zum Kühlen, zur Reinigung oder als Ausgangsstoff für wässrige Lösungen - je nach Anwendung müssen dem Rohwasser unerwünschte Stoffe entnommen oder erwünschte Stoffe zugefügt werden.
Wasseraufbereitungsanlagen übernehmen diese Aufgabe und stellen einen funktionierenden Kreislauf sicher. Für diese Anlagen bietet das GEMÜ Produktprogramm zuverlässige Lösungen für die Mess- und Regeltechnik.
Vielfalt an Ventilprinzipien und Automatisierungskomponenten
Langlebig, robust und auf den spezifischen Einsatz hin optimiert: GEMÜ produziert und liefert Klappen, Membranventile, Sitz- und Regelventile, Kugelhähne sowie Komponenten für Anlagen und Anlagenabschnitte zur industriellen Wasseraufbereitung.
Beispiel-Prozesse mit GEMÜ Ventil-Mess- und Regelsystemen:
- Aufbereitung von Trinkwasser über Ultrafiltration, Ionentauscher oder UV Desinfektion
- Aufbereitung von Prozesswasser in der Chemie, Metallindustrie und im maritimen Bereich
- Behandlung von Abwässern in der Galvanik
- Steuerung und Regelung von stark verunreinigtem Meer-, Fluss-, oder Brackwasser
- Steuerung und Regelungen von Kühl- und Heizkreisläufen
Zuverlässiger Einsatz bei Trinkwasser
Bei GEMÜ werden nur ausgesuchte Materialien eingesetzt und durch unser Qualitätsmanagementsystem laufend überwacht. Dies bescheinigen uns auch externe Institute wie zum Beispiel DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua oder für Anwendungen im maritimen Bereich DNV-GL.
Produktvorteile Klappen aus Kunststoff und Metall
- hervorragender Korrosionsschutz
- flexible Einsatzmöglichkeiten dank vielseitiger Materialauswahl
- minimale Druckverluste
- Trinkwasserzulassungen nach DVGW, ACS, WRAS, Belgaqua
- TA-Luft Ausführungen
- Zulassung im Schiffbau nach DNV-GL
Produktvorteile Membranventile mit Kunststoff-Auskleidung
- Alle mechanischen Bauteile liegen außerhalb des medienbenetzten Bereichs
- Geeignet für neutrale oder aggressive flüssige und gasförmige Medien
- Einsetzbar sowohl bei sauberen als auch bei abrasiven Medien
- Regelfunktionen möglich
Produktvorteile Kugelhähne aus Kunststoff und Metall
- hohe Durchflussleistung
- bei Kunststoff-Kugelhähnen alle medienberührten Teile aus Kunststoff, optional auch aus thermoplastischem Material lieferbar
- bei Metall-Kugelhähnen optional ATEX-, TA-Luft- und Vakuumausführungen
Produktvorteile Sitzventile
- geeignet für schnelle Schaltwechsel und hohe Schaltfrequenzen
- sehr gut einsetzbar als Regelventile in Verbindung mit entsprechenden Stellungsreglern
- Vielseitiges Zubehör sowie ATEX oder Vakuumausführungen erhältlich
Alle GEMÜ Ventile mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb sind mit Instrumentierung ab Werk lieferbar.