Robuste Ventile und kundenspezifische Lösungen in der Armatur- und Regeltechnik sind Teil des GEMÜ Produktportfolios, das in Reinigungsprozessen von Werkzeug-Formen oder Farbwerken ebenso eingesetzt wird wie in der Versorgung von Kühl- und Schmierstoffen in beweglichen Maschinenteilen.
Ob Klappen, Kugelhähne, Sitzventile, Membranventile oder Mehrwege-Ventilblöcke - mit langjähriger Erfahrung im Maschinenbau und in der verarbeitender Industrie werden GEMÜ Produkte zuverlässig rund um den Globus eingesetzt.
Prozessindustrie 4.0 mit GEMÜ CONEXO
Der technologische Fortschritt führt im Maschinenbau sowie in der verarbeitenden Industrie zu sich ändernden Verfahren und Prozessen. Vor allem die steigenden Anforderungen hinsichtlich Automatisierung, Dokumentation und Digitalisierung nehmen einen immer größeren Stellenwert ein.
Mit GEMÜ CONEXO gehen wir den Schritt in Richtung Industrie 4.0 und ermöglichen die Kennzeichnung von Rohrleitungskomponenten, die Erhebung von Felddaten sowie die Optimierung von Wartungsprozessen und –Intervallen.
Beispiel-Prozesse mit GEMÜ Ventil-Mess- und Regelsystemen:
- Aufschäumung von Styropor
- Verteilung von Kühlschmiermitteln und Schneidflüssigkeiten
- Reinigungs- und Dosierprozesse
- Steuerung und Regelungen von Kühl- und Heizkreisläufen
Produktvorteile Klappen aus Kunststoff und Metall
- hervorragender Korrosionsschutz
- flexible Einsatzmöglichkeiten dank vielseitiger Materialauswahl
- minimale Druckverluste
- ATEX-Ausführungen
- TA-Luft Ausführungen
- Zulassung im Schiffbau nach DNV-GL
Produktvorteile Membranventile mit Kunststoff-Auskleidung
- Alle mechanischen Bauteile liegen außerhalb des medienbenetzten Bereichs
- Geeignet für neutrale oder aggressive flüssige und gasförmige Medien
- Einsetzbar sowohl bei sauberen als auch bei abrasiven Medien
- Regelfunktionen möglich
Produktvorteile Kugelhähne aus Kunststoff und Metall
- hohe Durchflussleistung
- bei Kunststoff-Kugelhähnen alle medienberührten Teile aus Kunststoff, optional auch aus thermoplastischem Material lieferbar
- bei Metall-Kugelhähnen optional ATEX-, TA-Luft- und Vakuumausführungen
Produktvorteile Sitzventile
- geeignet für schnelle Schaltwechsel und hohe Schaltfrequenzen
- sehr gut einsetzbar als Regelventile in Verbindung mit entsprechenden Stellungsreglern
- Vielseitiges Zubehör sowie ATEX oder Vakuumausführungen erhältlich
Alle GEMÜ Ventile mit pneumatischem oder elektrischem Antrieb sind mit Instrumentierung ab Werk lieferbar.