Robuste ventiler og kundespecifikke løsninger inden for armatur- og reguleringsteknik er en del af GEMÜs produktporteføljer, som anvendes både til rengøringsprocesser for værktøjsforme og farveværker samt forsyning af køle- og smøremidler i bevægelige maskindele.
Uanset om det er spjæld, kugleventiler, sædeventiler, membranventiler eller flervejs-ventilblokke - GEMÜ, der har mange års erfaring inden for maskinfremstilling og den forarbejdende industri, leverer pålidelige produkter, der anvendes over hele verden.
Procesindustri 4.0 med GEMÜ CONEXO
Det tekniske fremskridt medfører ændrede metoder og processer både inden for maskinfremstilling og den forarbejdende industri. Især de stigende krav til automatisering, dokumentation og digitalisering får større og større betydning.
Med GEMÜ CONEXO tager vi skridtet mod Industrie 4.0 og muliggør mærkning af rørledningskomponenter og indsamling af feltdata samt optimering af vedligeholdelsesprocesser og -intervaller.
Eksempler på processer med GEMÜ-ventil-, måle- og reguleringssystemer:
- Opskumning af styropor
- Fordeling af kølesmøremidler og skærevæsker
- Rengørings- og doseringsprocesser
- Styring og regulering af køle- og varmekredsløb
Produktfordele ved spjæld af plast og metal
- Perfekt korrosionsbeskyttelse
- Fleksible anvendelsesmuligheder takket være alsidigt materialeudvalg
- Minimale tryktab
- ATEX-udførelser
- TA-luft-udførelser
- Godkendelse til skibsbyggeri i overensstemmelse med DNV-GL
Produktfordele ved membranventiler med plastforing
- Alle mekaniske dele ligger uden for det medieberørte rum
- Velegnet til neutrale eller aggressive, flydende og gasformige medier
- Kan anvendes både til rene og slibende medier
- Mulighed for reguleringsfunktioner
Produktfordele ved kugleventiler i plast og metal
- Høj gennemstrømningskapacitet
- Ved kugleventiler i plast kan alle medieberørte dele af plast som tilvalg også leveres i termoplastisk materiale
- Ved metal-kugleventiler som tilvalg også i ATEX-, TA-luft- og vakuumudførelser
Produktfordele ved sædeventiler
- Egnet til hurtige omskiftninger og høje omskiftningsfrekvenser
- Særdeles velegnede som reguleringsventiler sammen med passende stillingsregulatorer
- Der fås også alsidigt tilbehør samt ATEX- og vakuumudførelser
Alle GEMÜ-ventiler med pneumatisk eller elektrisk aktuator kan leveres med instrumentering fra fabrikken.