- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Messbereich Flüssigkeiten:0,5 bis 33000 l/h
- Messbereich Gase:0,2 bis 450 Nm³/h
- Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Betriebsdruck:0 bis 15 bar
- Nennweiten:DN 20 bis 65
- Messrohrwerkstoffe:PA | PSU | PVC-U
- Schwebekörperwerkstoffe:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Konformitäten:ATEX
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stutzen"},{"i":13,"v":"Flansch"},{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}