639 15D174054C1S5 15160A

Membranventil, motorisch

Numéro d'article: 88796089
Description
Type 639 Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyStep
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 17 Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Tension/Fréquence C1 24V DC
Type d'exécution 1516 Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Type d'actionneur 0A Taille d'actionneur 0
Surface 1516 Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 639 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Compatible CIP /SIP (uniquement avec rehausse en inox)
  • Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
  • Vitesse de positionnement max. 3 mm/s
  • Paramétrage possible par IO-Link
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Différentes fonctions intégrées (par ex. recopie de position, limiteur de course, etc.)