GEMÜ Ventiltechnik

Produktsuche

GEMÜ Ventiltechnik

Nutzen Sie unsere Produktsuche, um schnell und einfach die passende Ventilauswahl zu treffen.

Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter, unter Kontakt finden Sie Ihre Ansprechpartner.

Schnellfinder Ventile

Suchergebnis: 31 Produkte
1 2 3 4
GEMÜ 343
343
Flansch; Gewinde
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; CC499K, Rotgussmaterial
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 423
423
Armaturenverschraubung
elektromotorisch
PVC-U, grau
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 428
428
Clamp; Gewinde; Stutzen
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial
EAC; FDA
10
120
-20
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 498
498
Flansch (Lug); Flansch (Wafer)
elektromotorisch
1.4404, Vollmaterial; Duroplast VE, verstärkt; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial; S355J2 + N, Stahlgussmaterial
ATEX; EAC; FDA; FMEDA; TA-Luft
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200 (8''); DN 250 (10''); DN 300 (12'')
GEMÜ 519
519
Flansch
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
FDA; TA-Luft; VO (EG) Nr. 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 529
529
Clamp; Flansch; Gewinde; Stutzen
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; 1.4435, Feingussmaterial; CC499K, Rotgussmaterial
FDA; TA-Luft; VO (EG) Nr. 1935/2004
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
GEMÜ 533
533
Flansch
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EAC; FDA; VO (EG) Nr. 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
GEMÜ 539
539
Flansch
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
EAC; FDA; TA-Luft; VO (EG) Nr. 1935/2004; VO (EU) Nr. 10/2011
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 543
543
Clamp; Flansch; Gewinde; Stutzen
elektromotorisch
1.4408, Feingussmaterial; 1.4435 (316L), Schmiedematerial; 1.4435, Feingussmaterial; CC499K, Rotgussmaterial
EAC; FDA; TA-Luft; VO (EG) Nr. 1935/2004
25
180
-40
DN 6 (1/8''); DN 8 (1/4''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
1 2 3 4