Principe de vanne
Choisir
Clapets anti-retour
Vannes papillon
Vannes à boisseau sphérique
Vannes à clapet
Vannes à clapet à membrane
Vannes à membrane
Électrovannes pilote
Actionneur
Choisir
Manuel
Motorisé
Pneumatique
Sans actionneur
Électromagnétique
Matériaux du corps
Choisir
1.0460, fonte d'acier zinguée
1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating
1.0619, fonte d'acier zinguée
1.4404
1.4404 (CF3M), matériau inox de fonderie
1.4404, bloc usiné
1.4404/PA6
1.4408
1.4408, inox de fonderie
1.4408, inox de fonderie revêtu PFA
1.4408, matériau en fonte d'acier inoxydable
1.4435
1.4435 (316L), bloc usiné
1.4435 (316L), inox de fonderie
1.4435 (316L), inox forgé
1.4435 (BN2), bloc usiné
1.4435 (BN2), inox forgé
1.4435, inox de fonderie
1.4435/316L, inox forgé
1.4539 (904L), bloc usiné
1.4539 (904L), inox forgé
1.4539/904L, inox forgé ou bloc usiné
1.4571, inox forgé
1.4581
2.0975, fonte de bronze
ABS
Aluminium
CC499K, bronze industriel
CW614N, laiton
CW617N, laiton
EN-AC-46100, fonte d'aluminium
EN-AC-47100, fonte d'aluminium
EN-GJL-250
EN-GJL-250, fonte grise
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PFA
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), revêtu PP
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
EN-GJS-400-18-LT, revêtu ébonite
EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
PA
PA6
PE-HD
PFA
PP
PP, renforcé
PP-B, gris
PP-H, gris
PP-H, natur
PP-R, naturel
PSU
PTFE
PTFE TFM™
PVC-C, chloriert
PVC-U
PVC-U, gris
PVC-U, transparent
PVDF
Revêtement interne / externe PP
Revêtement interne PFA / revêtement externe PVDF
Revêtement interne PFA / revêtement externe PVDF, renforcé de fibres de carbone
Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Revêtement interne PP-H, naturel / revêtement externe PP, renforcé
Revêtement interne PVDF
Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Résine thermodurcissable VE, renforcée
S275JR, fonte d'acier
S355J2 + N, fonte d'acier