Venttiilityyppi
valitse
Esiohjausventtiilit
Istukkaventtiilit
Kalvoistukkaventtiilit
Kalvoventtiilit
Läppäventtiilit
Magneettiventtiilit
Palloventtiilit
Takaiskuventtiilit
Käyttötapa
valitse
ei toimilaitetta
manuaalinen
pneumaattinen
sähkö-magneettinen
sähkömoottorikäyttöinen
Runkomateriaali
valitse
1.0460, sinkitty teräsvalumateriaali
1.0619 (WCB), cast steel material with CDP coating
1.0619, sinkitty teräsvalumateriaali
1.4404
1.4404 (CF3M), tarkkuusvalumateriaali
1.4404, umpimateriaali
1.4404/PA6
1.4408
1.4408, haponkestävä teräsvalumateriaali
1.4408, tarkkuusvalumateriaali
1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus
1.4435
1.4435 (316L), takomateriaali
1.4435 (316L), tarkkuusvalumateriaali
1.4435 (316L), umpimateriaali
1.4435 (BN2), takomateriaali
1.4435 (BN2), umpimateriaali
1.4435, tarkkuusvalumateriaali
1.4435/316L, takorunkomateriaali
1.4539 (904L), takomateriaali
1.4539 (904L), umpimateriaali
1.4539/904L tako- ja umpimateriaali
1.4571, takomateriaali
1.4581
2.0975, pronssivalumateriaali
ABS
Alumiini
CC499K, pronssivalumateriaali
CW614N, messinki
CW617N, messinki
Duroplast VE, vahvistettu
EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali
EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali
EN-GJL-250
EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
EN-GJS-400-18-LT
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus
EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus
EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
PA
PA6
PE-HD
PFA
PP
PP, vahvistettu
PP-B, harmaa
PP-H, harmaa
PP-H, luonnonvalkoinen
PP-R, luonnonvalkoinen
PP-sisäpinta / ulkopinta
PSU
PTFE
PTFE TFM™
PVC-C, kloorattu
PVC-U
PVC-U, harmaa
PVC-U, lasinkirkas
PVDF
PVDF-sisäpinta
S275JR, teräsvalumateriaali
S355J2 + N, teräsvalumateriaali
Sisäpinta PFA / ulkopinta PVDF
Sisäpinta PFA / ulkopinta PVDF, hiilikuituvahvisteinen
Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu
Sisäpinta PP-H, luonnonvalkoinen / ulkopinta PP, vahvistettu
Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu