Anwendungsbeispiele

Wichtig in der Prozesskette wird von „trockenem“ und „feuchtem“ Chlor gesprochen. Diese Unterscheidung beeinflusst sehr stark die Werkstoffwahl der Anwendung. Im Prozess mit dem Handling von Chlor können sehr unterschiedliche Temperaturen herrschen wie z.B eine Verflüssigung von -35°C (1bar) oder 18°C (7-12bar) stattfinden kann. Bei trockenem Chlor sollten aus Korrosionsgründen nur C-Stahl und Legierungen wie Hastelloy zulässig sein. Bei feuchtem Chlor sollte eine Titanlegierung verwendet werden. Sowie Kunststoff- oder kunsstoffausgekleidetet Metall-Ventilgehäuse.
Medien zu welchen wir die passenden Produkte haben:
- Gasförmiges nasses Chlor
- Flüssigkeiten gesättigt mit Chlorgas
- Flüssigkeiten mit gelöstem Chlorgas
Produktvorschläge passend zur ausgewählten Anwendung zeigen.

Beim Handling mit Laugen sollte beachtet werden Betriebsstörungen zu minimieren. Deshalb werden Laugeleitungen oft mit Heizung versehen. Ventile mit minimalem Totraum und guter Reinigungsfähigkeit sollten verwendet werden. Desweiteren sind Armaturen mit Kunststoff- und Metallgehäusen (bei höheren Temperaturen) möglich. Werkstoffe welche als Auskleidung verwendet werden sollten sind Gummi oder Kunststoff.
Medien zu welchen wir die passenden Produkte haben:
- stark basische Medien
- Stattdampf, Kondensat, Stadtwasser, gekühltes Wasser, entionisiertes Wasser
- Natronlauge und CI Salz

Eine Elektrolyseurtechnik ist die hochmoderne Membranzelle. Jede Technologie bringt unterschiedliche Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich. Es kann erforderlich sein, dass die Ventile direkt am Elektrolyseur aus Kunststoff bestehen. Häufig sind hier hohe Temperaturen notwendig.
Medien zu welchen wir die passenden Produkte haben:
- Chlor
- Wasserstoff

Der Prozess besteht aus mehreren Aufreinigungsschritten, welche wichtig für die Reinheit der Sole sind und für eine hohe Produktqualität stehen. Die Soleherstellung und die Rückgewinnung aus dem Elektrolyseur sind ein Kreislauf. Hierbei entstehen Nebenprodukte wie Chlorate.
Medien zu welchen wir die passenden Produkte haben:
- Frischwasser, Prozesswasser
- Abrasive und korrosive Medien
- Pulver und Feststoffe
- Saure, korrosive sowie alkalische Medien
- Gesättigte Chloridlösung
Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie in der Broschüre.
Produktbeispiele nach Anwendungsbereich
➥ Absperrklappen aus Metall | GEMÜ R48x Baureihen und GEMÜ 490 Edessa
Durch verschiedene Werkstoffkombinationen sind die GEMÜ Absperrklappen in vielen Chlor-Alkali Anwendungen einsetzbar. Das GEMÜ Baukastensystem ermöglicht eine beliebige Kombination von Scheibe, Manschette und Gehäuse bzw. Antrieb. Über alle Nennweiten hinweg überzeugen die Absperrklappen mit ihrer kurzen Baulänge und hohen Durchflusswerten. Für alle GEMÜ Absperrklappen stehen verschiedene manuelle, pneumatische und elektromotorische Varianten zur Verfügung.
➥ Membranventile aus Metall mit 3-lagiger Membrane | GEMÜ 695, 675 in Stegsitzausführung
Einer der großen Vorteile von Membranventilen liegt unter anderem darin, dass nur zwei Bauteile mit dem Betriebsmedium in Berührung kommen: die Absperrmembrane und der Ventilkörper. Die Membrane sorgt für eine hermetische Trennung zwischen dem Prozessmedium und allen beweglichen Teilen. Dank der hochwertigen Kunststoffauskleidung sind die GEMÜ-Typen für partikelführende und abrasive Medien geeignet und können auch bei hochkorrosiven, flüchtigen Medien und bei hohen Medientemperaturen in der Chlor-Alkali-Industrie eingesetzt werden.
➥ Membrane GEMÜ Code 71 | Dreiteilige PTFE/PVDF/EPDM-Membrane
➥ Membranventile aus Metall in Tiefsitzausführung | GEMÜ 655 und 656
Die ausgekleideten GEMÜ eigens hergestellten Tiefsitz-Membranventile sind vielseitig einsetzbar, da sie sowohl aggressiven Medien als auch hohen Temperaturen standhalten können. Sie werden beispielsweise in der Wasseraufbereitung, der chemischen Industrie, der Papierindustrie und im Bergbau eingesetzt.
➥ Membranventile aus Kunststoff | GEMÜ R677 und R690 mit High Flow Ventilkörper
GEMÜ bietet eine breite Palette an hochbeständigen Kunststoffventilen an. Durch eine große Werkstoffauswahl sind GEMÜ-Membranventile ideal für chemisch korrosive Medien, wie sie in Chlor-Alkali-Prozessen häufig vorkommen. Weitere Vorteile der GEMÜ-Kunststoffmembranventile ergeben sich aus der durchdachten Ventilkonstruktion. Mit den strömungsoptimierten Ventilkörpern lässt sich ein kompaktes Systemdesign realisieren.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep und eSyLite | Elektromotorische Ventilantriebe
Die Elektrifizierung verändert auch die Prozessindustrie. Bei GEMÜ bieten wir Ihnen eine Vielzahl elektrisch betätigter Ventile an. Dabei stehen verschiedene Antriebssysteme und Ventilprinzipien zur Wahl. Seit mehr als 55 Jahren entwickeln wir sowohl elektromagnetische als auch elektromotorische Ventilantriebe und erweitern kontinuierlich unser Know-how.
Überblick:
➥ Sitz- und Regelventile aus Metall | Sitzventil GEMÜ 514, 554, Mess- und Regeltechnik
Sitzventile sind geeignet für saubere, flüssige Medien sowie für Gase und Dämpfe. Durch die lineare Bewegung und günstige mechanische Eigenschaften übernehmen sie häufig Automatisierungsaufgaben. Besonders in kleinen Nennweiten sind sie für schnelle Schaltwechsel und hohe Schaltfrequenzen sehr gut geeignet. In Verbindung mit entsprechenden Stellungsreglern und Messinstrumenten stellen sie die besten Regelventile in Chlor-Alkali-Anwendungen dar.
➥ Zur Produktübersicht Mess- und Regeltechnik
➥ Zur Produktübersicht Sitzventile
➥ Weiteres Prozess Zubehör
Durch einen Klick auf die jeweilige Kategorie erhalten Sie weitere Informationen über Prozess Zubehör:
Download
Sprechen Sie uns an!
Haben Sie Fragen zu unseren Komponenten und Systemlösungen?
Wir helfen Ihnen gerne.