The GEMÜ 491 Edessa PTFE lined butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
Optional accessories are installed, set and tested so they are ready for operation
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 600 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt Edessa
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: F: 1.4462, DUPLEX, Stahl, poliert, Ra 0,8 µm (DN40-DN200)
Manschette: PS: PTFE/Silikon (FDA-konform)
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: SU22KD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0220U 6F07/10 S22
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Ausführungsart: 1507: Ra ≤ 0,6 µm innen mechanisch poliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Oberfläche: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen *), Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 491 Edessa verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25
bis 600 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 491: Absperrklappe, pneumatisch betätigt Edessa
DN: 125: DN 125
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: F: 1.4462, DUPLEX, Stahl, poliert, Ra 0,8 µm (DN40-DN200)
Manschette: PS: PTFE/Silikon (FDA-konform)
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: SU22KD: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0220U 6F07/10 S22
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Ausführungsart: 1507: Ra ≤ 0,6 µm innen mechanisch poliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Oberfläche: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen *), Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Artikelnummer: 88690206 491125L233FPS1 SU22KD0 1507
The PTFE lined butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 491: Butterfly valve, pneumatically operated Edessa
DN: 125: DN 125
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: F: 1.4462, DUPLEX, steel, polished, Ra 0.8 µm (DN40-DN200)
Seat (liner): PS: PTFE/silicone FDA approval
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU22KD: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0220U 6F07/10 S22
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Execution type: 1507: Ra
The GEMÜ 491 Edessa PTFE lined butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 491: Butterfly valve, pneumatically operated Edessa
DN: 125: DN 125
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: F: 1.4462, DUPLEX, steel, polished, Ra 0.8 µm (DN40-DN200)
Seat (liner): PS: PTFE/silicone FDA approval
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU22KD: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0220U 6F07/10 S22
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Execution type: 1507: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard