Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version
5000U
05000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set
4
Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange
F16
F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size
S55
Star, WAF = 55 mm
Material
A
General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range
3,5-7,0
3,5-7,0 bar
GEMUE type
S50U
SC5000U
GEMUE actuator spring set
E
4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection
7
F16/F25 S55
GEMUE actuator execution
0
General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 5000U: 05000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: 4: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S55: Stern, SW = 55 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
GEMUE Typ: S50U: SC5000U
GEMUE Antriebsfedersatz: E: 4, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMUE Anschluss: 7: F16/F25 S55
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: SC: Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 5000U: 05000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Federsatz: 4: Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F25, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S55: Stern, SW = 55 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
GEMUE Typ: S50U: SC5000U
GEMUE Antriebsfedersatz: E: 4, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMUE Anschluss: 7: F16/F25 S55
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Artikelnummer: 88346323 SC5000U 4F16/25 S55A
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 5000U: 05000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 4: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S55: Star, WAF = 55 mm
Material: A: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
GEMUE type: S50U: SC5000U
GEMUE actuator spring set: E: 4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: 7: F16/F25 S55
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 5000U: 05000 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 4: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211, F25, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S55: Star, WAF = 55 mm
Material: A: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
GEMUE type: S50U: SC5000U
GEMUE actuator spring set: E: 4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: 7: F16/F25 S55
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88346323 SC5000U 4F16/25 S55A
The tender texts have been copied to the clipboard