Typ: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: FDN: Antriebsgröße FDN
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Information: INFO_REDESIGN: Sie tauschen Ihren Antrieb aus und haben bisher eine Anbaukomponente montiert? Sind die Antriebe unterschiedlich, wenden Sie sich an Ihren GEMÜ Ansprechpartner. Weitere Informationen online unter www.gemu-group.com/actuator-redesign
Typ: 9695: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: FDN: Antriebsgröße FDN
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Information: INFO_REDESIGN: Sie tauschen Ihren Antrieb aus und haben bisher eine Anbaukomponente montiert? Sind die Antriebe unterschiedlich, wenden Sie sich an Ihren GEMÜ Ansprechpartner. Weitere Informationen online unter www.gemu-group.com/actuator-redesign
Artikelnummer: 88703472 9695 25D 1FDN 0101
Type: 9695: Plastic operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDN: Operator size FDN
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Information: INFO_REDESIGN: Are you replacing your actuator and have an accessory that you want to re-use? If the actuators are not the same generation, please get in touch with your GEMÜ contact person. You can find further information online via www.gemu-group.com/actuator-redesign
Type: 9695: Plastic operator
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: FDN: Operator size FDN
Type of design: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Information: INFO_REDESIGN: Are you replacing your actuator and have an accessory that you want to re-use? If the actuators are not the same generation, please get in touch with your GEMÜ contact person. You can find further information online via www.gemu-group.com/actuator-redesign
Item number: 88703472 9695 25D 1FDN 0101
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.