Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 50: DN 50
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 2K: Antriebsgröße 2K
Typ: 9554: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 50: DN 50
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 2K: Antriebsgröße 2K
Artikelnummer: 88545278 9554 50Z 52 2K
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 50: DN 50
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 2K: Operator size 2K
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 50: DN 50
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 2K: Operator size 2K
Item number: 88545278 9554 50Z 52 2K
The tender texts have been copied to the clipboard