675 15D 817 40 0

Membranventil, manuell

Artikelnummer: 88002054
Beschreibung
Typ 675 Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 17 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff 4 FPM
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung 0 Antriebsgröße 0
Membrangröße 25 Membrangröße 25

Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedenste Medien verfügbar
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert