The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Fabric-reinforced
High tear resistance/low cracking
High thermal load capability (hot/cold)
Simple mounting thanks to the rubber pin that is vulcanized in place (diaphragm size 8)
Simple and defined mounting thanks to the threaded pin that is vulcanized in place with integrated screw-in stop (diaphragm size 10 to diaphragm size 100)
Die GEMÜ Membrane Code 17 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane kann für Dampfanwendungen verwendet werden. Zudem ist die GEMÜ EPDM-Membrane Code 17 für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: Membrane
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
Die GEMÜ Membrane Code 17 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die Membrane kann für Dampfanwendungen verwendet werden. Zudem ist die GEMÜ EPDM-Membrane Code 17 für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: 600: Membrane
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
Artikelnummer: 88360295 600 8M17 P01
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 17: EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
The GEMÜ code 17 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragms can be used for steam applications. In addition, the GEMÜ code 17 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 17: EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
Item number: 88360295 600 8M17 P01
The tender texts have been copied to the clipboard