Vanne à membrane, à commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position, limiteur de course (uniquement pour taille d'actionneur 1-3)
AG
16
1" code international: 16
Forme du corps
D
Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
30
Embouts mâles - en pouces, à souder ou à coller, selon le matériau du corps
Matériau du corps de vanne
30
PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane
54
PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande
1
Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur
3 F
Taille d'actionneur 3, High Flow
Type d'exécution
7030
C60, ressort revêtu PFA
Version High Purity
HPW
High Purity blanc
Taille de membrane
16
Taille de membrane 16
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.
La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C60 Cleanstar® dispose d'un actionneur en plastique à piston et à commande pneumatique. Un limiteur de course (sauf AG 4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar® répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.
Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
Version high flow au choix
Débit élevé avec circulation des fluides en douceur
Réduction maximale des zones mortes
Sens du débit quelconque
Également disponible avec corps en T
La vanne est disponible en option avec un écrou d'accouplement ECTFE.
Coûts réduits grâce à une longue durée de vie
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 CleanStar® verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine Hubbegrenzung (ausgenommen AG 4) und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Diese High Purity Ausführung der CleanStar® Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige, Hubbegrenzung (nur für Antriebsgröße 1-3)
Anschlussgröße: 16: 1", Code International: 16
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 3 F: Antriebsgröße 3 High Flow
Ausführungsart: 7030: C60, Feder PFA beschichtet
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 16: Membrangröße 16
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C60 CleanStar® verfügt über einen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine Hubbegrenzung (ausgenommen AG 4) und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Diese High Purity Ausführung der CleanStar® Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: C60: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige, Hubbegrenzung (nur für Antriebsgröße 1-3)
Anschlussgröße: 16: 1", Code International: 16
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 30: Stutzen - Zoll, zum Schweißen oder Kleben, abhängig vom Körperwerkstoff
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 3 F: Antriebsgröße 3 High Flow
Ausführungsart: 7030: C60, Feder PFA beschichtet
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 16: Membrangröße 16
Artikelnummer: 88674976 C60 16D30305413 F 7030HPW
The GEMÜ C60 CleanStar® ultra pure 2/2-way diaphragm valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. A stroke limiter (not with actuator size 4) and an optical position indicator are integrated as standard. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. This High Purity version of the CleanStar® series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C60: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator, stroke limiter (only for actuator size 1-3)
Connection size: 16: 1", international code: 16
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 30: Spigots - inch, for welding or solvent cementing, dependent on body material
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3 F: Operator size 3 High Flow
Execution type: 7030: C60, spring PFA coated
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 16: Diaphragm size 16
The GEMÜ C60 CleanStar® ultra pure 2/2-way diaphragm valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. A stroke limiter (not with actuator size 4) and an optical position indicator are integrated as standard. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. This High Purity version of the CleanStar® series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C60: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator, stroke limiter (only for actuator size 1-3)
Connection size: 16: 1", international code: 16
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 30: Spigots - inch, for welding or solvent cementing, dependent on body material
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3 F: Operator size 3 High Flow
Execution type: 7030: C60, spring PFA coated
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 16: Diaphragm size 16
Item number: 88674976 C60 16D30305413 F 7030HPW
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.