Typ
Filtern nach
9601: Kunststoff-Antrieb
9602: Metall-Antrieb
9605: Kunststoff-Antrieb
9611: Kunststoff-Antrieb
9612: Metall Antrieb, manuell
9615: Kunststoff-Antrieb
9616: Antrieb für Membranventil, manuell betätigt, Edelstahl-Handrad, Edelstahl-Oberteil, definierte Schließkraft
9620: Kunststoff-/ Metall-Antrieb
9625: Kunststoff-Antrieb
9630: Kunststoff-Antrieb
9639: Motor-Antrieb, eSyStep
9643: Metall-Antrieb, Handgetriebe
9649: Motor-Antrieb, Hohlwelle
9650: Metall-Antrieb
9651: Metall-Antrieb
9652: Edelstahlantrieb für Pulsationsdämpfer
9653: Metall-Antrieb, manuell Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
9654: Metall-Antrieb, manuell Edelstahl-Handrad elektrolytisch poliert optische Stellungsanzeige
9658: Metall-Antrieb
9660: Metall-Antrieb
9667: Kunststoff-Antrieb
9671: Kunststoff-Antrieb, manuell
9673: Metall-Antrieb
9675: Metall-Antrieb
9687: Kunststoff-Antrieb
9695: Kunststoff-Antrieb
A629: Kunststoff-Antrieb, motorgesteuert
A647: Kunststoff-Antrieb
A677: Kunststoff-Antrieb
A690: Kunststoff-Antrieb
Antriebsausführung
Filtern nach
0: Antriebsgröße 0
1: Antriebsgröße 1
2: Antriebsgröße 2
3: Antriebsgröße 3
4: Antriebsgröße 4
5: Antriebsgröße 5
6: Antriebsgröße 6
7: Antriebsgröße 7
8: Antriebsgröße 8
9: Antriebsgröße 9
0/3: Antriebsgröße 0/3 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
0/N: Antriebsgröße 0/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
0EG: Antriebsgröße 0EG, für DN 15 und 20, mit Wellenverlängerung 80 mm
0KN: Antriebsgröße 0KN
0LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
0P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
0R1: Antriebsgröße 0R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
0RA: Antriebsgröße 0RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
0RC: mit integrierter Handnotbetätigung, Steuerluftanschluss 90°
0RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
0RN: Antriebsgröße 0RN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
0T1: Antriebsgröße 0T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
0TA: Antriebsgröße 0TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
0TC: Antriebsgröße 0TC Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung Antrieb 0T1 mit integrierter Handnotbetätigung
0TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
0TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
0TM: mit Schließbegrenzung Metallhandrad
0TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
0TW: mit Schließbegrenzung, Handrad weiß
0XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
0XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1, korrekte Einstellung der Schließbegrenzung zwingend erforderlich
0XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
0XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1/N: Antriebsgröße 1/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
1B1: Antriebsgröße 1B1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
1D1: Antriebsgröße 1D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
1DH: Antriebsgröße 1DH
1DN: Antriebsgröße 1DN, für Durchgangskörper
1EG: mit Wellenverlängerung 80 mm
1HL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1KN: Antriebsgröße 1KN
1LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
1ML: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
1P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
1R1: Antriebsgröße 1R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
1RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1RN: Antriebsgröße 1RN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
1SL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1T1: Antriebsgröße 1T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
1T3: Antriebsgröße 1T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
1TC: Antriebsgröße 1TC Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung Antrieb 1T1 mit integrierter Handnotbetätigung
1TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
1TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
1TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
1TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
1TW: mit Schließbegrenzung, Handrad weiß
1XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1YA: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
1YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2AT: Antriebsgröße 2AT
2B1: Antriebsgröße 2B1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
2D1: Antriebsgröße 2D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2DH: Antriebsgröße 2DH
2DN: Antriebsgröße 2DN
2EG: mit Wellenverlängerung 80 mm
2HL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2KN: Antriebsgröße 2KN
2LL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
2ML: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren 90° zur Durchflussrichtung
2P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
2R1: Antriebsgröße 2R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
2RL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2SL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung, Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2T1: Antriebsgröße 2T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2T2: Antriebsgröße 2T2 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2T3: Antriebsgröße 2T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
2TH: Antriebsgröße 2TH
2TL: manuell betätigt mit automatischer Schließfunktion, Steuerluftanschluss und Anschlüsse für Näherungsinitiatoren in Durchflussrichtung
2TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
2TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
2TW: mit Schließbegrenzung, Handrad weiß
2XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2YA: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
2Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
3/1: Antriebsgröße 3/1
3/2: Antriebsgröße 3/2
3/3: Antriebsgröße 3/3
3/D: Antriebsgröße 3/D
3/F: Antriebsgröße 3/F
3A1: Antriebsgröße 3A1
3A2: Antriebsgröße 3A2
3A3: Antriebsgröße 3A3
3AD: Antriebsgröße 3AD
3AF: Antriebsgröße 3AF
3AT: Antriebsgröße 3AT, Antrieb Typ 643 MG 40 für ATEX
3D1: Antriebsgröße 3D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3DH: Antriebsgröße 3DH
3DN: Antriebsgröße 3DN
3P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
3R1: Antriebsgröße 3R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
3RA: Antriebsgröße 3RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
3T1: Antriebsgröße 3T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3T2: Antriebsgröße 3T2 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3T3: Antriebsgröße 3T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3T4: Antriebsgröße 3T4 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3T5: Antriebsgröße 3T5 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
3TA: Antriebsgröße 3TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
3TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
3TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
3TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
3TW: mit Schließbegrenzung, Handrad weiß
3XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3YA: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
3Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
4/N: Antriebsgröße 4/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
4A2: Antriebsgröße 4A2
4A3: Antriebsgröße 4A3
4AD: Antriebsgröße 4AD
4AF: Antriebsgröße 4AF
4B1: Antriebsgröße 4B1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
4D1: Antriebsgröße 4D1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4DH: Antriebsgröße 4DH
4EG: mit Wellenverlängerung 100 mm
4P9: Antrieb abgedichtet, Dichtelemente Silikon
4R1: Antriebsgröße 4R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
4RN: Antriebsgröße 4RN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T1: Antriebsgröße 4T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T2: Antriebsgröße 4T2 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T3: Antriebsgröße 4T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T4: Antriebsgröße 4T4 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4T5: Antriebsgröße 4T5 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
4TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung
4TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
4TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
4TW: mit Schließbegrenzung, Handrad weiß
4XA: mit Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XB: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XE: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Sicherheitsstopfbuchspackung
4XF: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4XK: mit Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4YA: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4YB: ohne Schließ- und Hubbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M8 x 1
4Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
5/N: Antriebsgröße 5/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
5R1: Antriebsgröße 5R1 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
5RA: Antriebsgröße 5RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
5RN: Antriebsgröße 5RN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T1: Antriebsgröße 5T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T2: Antriebsgröße 5T2 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T3: Antriebsgröße 5T3 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T4: Antriebsgröße 5T4 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T5: Antriebsgröße 5T5 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5T6: Antriebsgröße 5T6 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
5TA: Antriebsgröße 5TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
5TB: Antriebsgröße 5TB Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
5TH: mit Schließ- und Hubbegrenzung (nur 654)
5TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
5TS: mit Schließbegrenzung
5XA: mit Schließbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5XB: mit Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5XF: mit Schließbegrenzung, Verriegelung gegen Schließen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5XK: mit Schließbegrenzung, Verriegelung gegen Öffnen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5YA: ohne Schließbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5YB: ohne Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
5Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
6A2: Antriebsgröße 6A2 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
6A: Antriebsgröße 6A Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
6R1: Antriebsgröße 6R1 Membrangröße 100 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
6RA: Antriebsgröße 6RA Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
6T1: Antriebsgröße 6T1 Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
6TA: Antriebsgröße 6TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung für höhere Betriebsdrücke
6TH: Antriebsgröße 6TH, mit Schließ- und Hubbegrenzung (nur 654)
6TN: ohne Schließ- und Hubbegrenzung
6TS: mit Schließbegrenzung
6XA: mit Schließbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6XB: mit Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6YA: ohne Schließbegrenzung, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6YB: ohne Schließbegrenzung, Verriegelung beide Richtungen, für Anbau Näherungsinitiatoren M12 x 1
6Z: Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
7A3: Antriebsgröße 7A3 Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
7A: Antriebsgröße 7A Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
7H: Antriebsgröße 7H mit vergrößertem Handrad und verstärkter Spindel für höhere Betriebsdrücke
8TA: Antriebsgröße 8TA Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
A: Antriebsgröße A
B/N: Antriebsgröße B/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
EDL: Antriebsgröße EDL Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
EDM: Antriebsgröße EDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
EDN: Antriebsgröße EDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
EDZ: Antriebsgröße EDZ
ED: Antriebsgröße ED
EFZ: Antriebsgröße EFZ (Membrangröße 20)
EF: Antriebsgröße EF (Membrangröße 20)
ERN: Antriebsgröße ERN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
ETN: Antriebsgröße ETN
F/M: Antriebsgröße F/M Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
F/N: Antriebsgröße F/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
FDL: Antriebsgröße FDL Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
FDM: Antriebsgröße FDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
FDN: Antriebsgröße FDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
FDZ: Antriebsgröße FDZ
FD: Antriebsgröße FD
FRM: Antriebsgröße FRM Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
FRN: Antriebsgröße FRN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
FTN: Antriebsgröße FTN
H/M: Antriebsgröße H/M Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
H/N: Antriebsgröße H/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
HDL: Antriebsgröße HDL Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
HDM: Antriebsgröße HDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
HDN: Antriebsgröße HDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
HDZ: Antriebsgröße HDZ
HD: Antriebsgröße HD
HRM: Antriebsgröße HRM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
HRN: Antriebsgröße HRN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
J/M: Antriebsgröße J/M Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
J/N: Antriebsgröße J/N Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
JDL: Antriebsgröße JDL Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JDM: Antriebsgröße JDM Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JDN: Antriebsgröße JDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
JRM: Antriebsgröße JRM Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung angepasster Steuer- und Betriebsdruck
JRN: Antriebsgröße JRN Steuerluftanschluss in Durchflussrichtung
KDZ: Antriebsgröße KDZ
KD: Antriebsgröße KD (Membrangröße 50)
MAN: Antriebsgröße JDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung Metallhaube, für Durchgangskörper
MDN: Antriebsgröße JDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
MDZ: Antriebsgröße MDZ
NAN: Antriebsgröße NDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung Metallhaube, für Durchgangskörper
NDN: Antriebsgröße NDN Steuerluftanschluss 90° zur Durchflussrichtung
NDZ: Antriebsgröße NDZ