Typ
Filtern nach
415: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN
Filtern nach
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Gehäuseform
Filtern nach
D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart
Filtern nach
0: Stutzen DIN
1: Gewindemuffe DIN ISO 228
16: Stutzen DIN EN 10357 Serie B (Ausgabe 2014; ehemals DIN 11850 Reihe 1)
17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
31: NPT Innengewinde
37: Stutzen SMS 3008
59: Stutzen ASME BPE / DIN EN 10357 Serie C (ab Ausgabe 2022) / DIN 11866 Reihe C
60: Stutzen ISO 1127 / DIN EN 10357 Serie C (Ausgabe 2014) / DIN 11866 Reihe B
86: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 14
88: Clamp ASME BPE, für Rohr ASME BPE, Baulänge FTF EN 558 Reihe 14
Gehäusewerkstoff
Filtern nach
37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung
Filtern nach
4: FKM
14: EPDM
Steuerfunktion
Filtern nach
1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
2: In Ruhestellung geöffnet (NO)
3: Beidseitig angesteuert (DA)
Q: In Ruhestellung geschlossen (NC), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
T: Beidseitig angesteuert (DA), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
U: In Ruhestellung geöffnet (NO), Antrieb quer zur Rohrleitung montiert
Antriebsausführung
Filtern nach
0: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 0, Kolbendurchmesser 50 mm
1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
DU01AW: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 19,9Nm, 2,5-8,0 bar DR0015U F03/05 S11
DU03AP: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 35,2Nm, 2,5-8,0 bar DR0030U F05/07 S14
GR05SW: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 7,9Nm GSR0050 SC5F03/05 S11 4,5-8,0 bar
GR06SP: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 12,2Nm GSR0065 SC5F05/07 S14 4,5-8,0 bar
GR07SP: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 20,2Nm GSR0075 SC5F05/07 S14 4,5-8,0 bar
GR08SP: Antrieb, pneumatisch, EW - bei 0°, 38Nm GSR0085 SC5F05/07 S14 4,5-8,0 bar
HR05AW: Antrieb, pneumatisch, DW - bei 6 bar, 20,6Nm GDR0050 F03/05 S11 2,5-8,0 bar
Besonderheiten Antrieb
Filtern nach
OHNE: Ohne
0: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle Edelstahl, Schrauben A4
G: Version A2 (ASR/ASL/ADA), Version EC (SC/SO/DR/DL) + Hubbegrenzung
H: Allg. Industrieausführung + Hubbegrenzung
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
0107: Armatur öl- und fettfrei, mediumseitig gereinigt und im PE Beutel verpackt
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit